Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2007-8873 - Klemmenblock, für Strom- und Spannungswandler
Stückliste
2007-8873
BESTNR
Bestell-Nr.
2007-8873
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Klemmenblock, 6 mm², mehrfarbig
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
13 - 15 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
HOEHE
Höhe
99.60 mm
BREITE
Breite
112.00 mm
TIEFE
Tiefe
65.30 mm
FARBE
Farbe
mehrfarbig
GEWICHT
Gewicht
347.500 g
RGB
0.56,0.57,0.57,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-47
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-47
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/2007-8873
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/2007-8873
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D