Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2007-8873 - Bloque de bornas, p/transformadores de corriente y tensión
Lista de materiales
2007-8873
BESTNR
Item-No.
2007-8873
BEZEICHNUNG
Designación
Bloque de bornas, 6 mm², multicolor
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
13 - 15 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
HOEHE
Altura
99.60 mm
BREITE
Ancho
112.00 mm
TIEFE
Profundidad
65.30 mm
FARBE
Color
mehrfarbig
GEWICHT
Peso
347.500 g
RGB
0.56,0.57,0.57,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-47
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-47
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/2007-8873
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/2007-8873
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D