Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2007-8873 - Bloc de bornes, pour transformateurs d'intensité et de tension
Nomenclature
2007-8873
BESTNR
No de produit
2007-8873
BEZEICHNUNG
Désignation
Bloc de bornes, 6 mm², multicolore
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
HOEHE
Hauteur
99.60 mm
BREITE
Largeur
112.00 mm
TIEFE
Profondeur
65.30 mm
FARBE
Couleur
mehrfarbig
GEWICHT
Poids
347.500 g
RGB
0.56,0.57,0.57,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-47
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-47
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/2007-8873
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/2007-8873
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D