Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2007-8873 - blok zaciskowy, do przekładników prąd. i napięciowych
Lista materiałowa
2007-8873
BESTNR
Nr zamówienia.
2007-8873
BEZEICHNUNG
Description
blok zaciskowy, 6 mm², wielokolorowy
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
HOEHE
wysokość
99.60 mm
BREITE
szerokość
112.00 mm
TIEFE
głębokość
65.30 mm
FARBE
kolor
mehrfarbig
GEWICHT
masa
347.500 g
RGB
0.56,0.57,0.57,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-47
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-47
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/2007-8873
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/2007-8873
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D