Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2007-8875 - Morsetto compatto, per circuito del trasformatore di corrente
Lista materiale
2007-8875
BESTNR
Codice art.
2007-8875
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto compatto, 6 mm², multicolore
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
HOEHE
Altezza
99.60 mm
BREITE
Larghezza
69.50 mm
TIEFE
Profondita
65.30 mm
FARBE
Colore
mehrfarbig
GEWICHT
Peso
196.300 g
RGB
0.56,0.57,0.57,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-47
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-47
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/2007-8875
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/2007-8875
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D