Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2010-511 - Connecteur modulaire àPJOB®S 1 pôle modulaires
Nomenclature
2010-511
BESTNR
No de produit
2010-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 4 (6) mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
11 - 13 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
32 A
P
Nbre de pôles
1
BREITE
Largeur
10.00 mm
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
4.895 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D