Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2016-405/011-000 - Contact de pontage en étoile, isolé (1-3-5), IN = IN borne
Nomenclature
2016-405/011-000
BESTNR
No de produit
2016-405/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
76 A
HOEHE
Hauteur
23.00 mm
BREITE
Largeur
4.10 mm
TIEFE
Profondeur
57.48 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
10.640 g
BEMERKUNGEN
Comment
1 - 3 - 5
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D