Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2016-405/011-000 - Star point jumper, insulated (1-3-5), IN = IN terminal block
Lista materiałowa
2016-405/011-000
BESTNR
Nr zamówienia.
2016-405/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
800 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
76 A
HOEHE
wysokość
23.00 mm
BREITE
szerokość
4.10 mm
TIEFE
głębokość
57.48 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
10.640 g
BEMERKUNGEN
Comment
1 - 3 - 5
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D