Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2016-433 bis 2016-435 - Kammbrücker Nennstrom 76 A
Stückliste
2016-433
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
STROM
Strom
76 A
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
18.90 mm
BREITE
Breite
4.10 mm
TIEFE
Tiefe
mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D