Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2016-511 - Modularer TOPJOB®S Steckverbinder 1-polig anreihbar
Stückliste
2016-511
BESTNR
Bestell-Nr.
2016-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 (6) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
11 - 13 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
P
Polzahl
1
BREITE
Breite
12.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
5.285 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D