Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2016-511 - Connettore modulare aPJOB®S a 1 polo MODULARI
Lista materiale
2016-511
BESTNR
Codice art.
2016-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 4 (6) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
11 - 13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
32 A
P
Numero di poli
1
BREITE
Larghezza
12.00 mm
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
5.285 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D