Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2016-511 - Modular TOPJOB®S plug connector 1 POLE MODULAR
Lista materiałowa
2016-511
BESTNR
Nr zamówienia.
2016-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 (6) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
11 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32 A
P
liczba biegunów
1
BREITE
szerokość
12.00 mm
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
5.285 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D