Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2016-1207 - Borna de tierra para 2 conductores, 16 mm², Apropiado para aplicaciones Ex e II, Marcaje lateral y central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2016-1207
BESTNR
Código de Artículo
2016-1207
AAU733
Designación
Borna de tierra para 2 conductores, 16 mm², verde-amarillo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
NENNQUER
Sección nominal
16.00 mm²
EINDRAEHTIG
Conductor rígido
0.5 - 16 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conductor rígido, directamente enchufable
6 - 16 mm²
FEINDRAEHTIG
Conductor flexible
0.5 - 25 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
6 - 25 mm²
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
18 - 20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
BAC137
Ancho de la dimensión de trama
12.00 mm
BAC476
Altura de montaje más baja posible
36.90 mm
BAA018
Longitud
69.80 mm
BAG640
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
BAA351
Color
verde-amarillo
GEWICHT
Peso
38.500 g
BAC487
Material del cuerpo aislante
Poliamida
AAO663
GTIN
4017332076654
AAD931
Número de Aduanas
85369010000
URSPRUNG
País de origen
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Nombre del fabricante
WAGO
AAO676
Número de artículo del fabricante
2016-1207
AAW338
Designación de producto del fabricante
Borna de tierra para 2 conductores
AAU734
Descripción del producto del fabricante
Borna de tierra para 2 conductores, 16 mm², Apropiado para aplicaciones Ex e II, Marcaje lateral y central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.50 mm²
AAB789
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
16.00 mm²
BAC740
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.50 mm²
BAC677
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
16.00 mm²
BAC739
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.50 mm²
BAC676
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
25.00 mm²
AAB937
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
6.00 mm²
AAB787
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
25.00 mm²
AAP403
Número de puntos de sujeción por piso
2
AAP530
Número de pisos
1
BAC034
Tipo de conexión de eléctrica 1
Push-in connection
BAC375
Tipo de conexión de eléctrica 2
Push-in connection
BAC140
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
AAC820
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
AAC821
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
BAD774
Placa de cierre necesaria
Ja
AAQ326
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2016-1207
FEINMINAWG
AWG de trenzado fino min.
20
FEINMAXAWG
AWG de trenzado fino máx.
6
ETAGEN
Pisos puenteados internamente
Nein
ABISOMIN
min. Longitud de pelado
18.00 mm
ABISOMAX
max. Longitud de pelado
20.00 mm
SYMBOL
Terminal de nombre de símbolo
E00246
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D