Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2016-7111 - 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme 16 mm² Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2016-7111
BESTNR
Bestell-Nr.
2016-7111
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
1-Leiter-Potentialausgleichsklemme 16 mm² grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 16 (25 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
18 - 20 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
76 A
HOEHE
Höhe
38.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
69.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
24.932 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D