Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2016-7114 - 1-Conductor n-disconnect terminal block n-supply terminal block
Lista materiałowa
2016-7114
BESTNR
Nr zamówienia.
2016-7114
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 16 (25 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
18 - 20 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
76 A
HOEHE
wysokość
38.00 mm
BREITE
szerokość
12.00 mm
TIEFE
głębokość
69.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
blau
GEWICHT
masa
24.932 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D