Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2016-7611 - Ersatzeinspeiseklemme, 16 mm², 12 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2016-7611
BESTNR
Bestell-Nr.
AAU733
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
NENNQUER
Nennquerschnitt
16.00 mm²
EINDRAEHTIG
Eindrähtiger Leiter
0.5 - 16 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
6 - 16 mm²
FEINDRAEHTIG
Feindrähtiger Leiter
0.5 - 25 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
6 - 25 mm²
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
18 - 20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potentiale
1
BAC137
Breite des Rastermaßes
12.00 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
40.80 mm
BAA018
Länge
85.70 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAA351
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB500
Bemessungsstrom
76.00 A
UEBERSPANNUNG
Überspannungskategorie
III
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
AAO663
GTIN
AAD931
Zolltarifnummer
85369010000
URSPRUNG
Ursprungsland
PL
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ersatzeinspeiseklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ersatzeinspeiseklemme, 16 mm², 12 mm, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.50 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
25.00 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.50 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16.00 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.50 mm²
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25.00 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6.00 mm²
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
25.00 mm²
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD124
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2016-7611
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
2.426 W
AAS574
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
76.000 A
FEINMINAWG
min. Feindrähtig AWG
20
FEINMAXAWG
max. Feindrähtig AWG
4
ABISOMIN
min. Abisolierlänge
18.00 mm
ABISOMAX
max. Abisolierlänge
20.00 mm
SYMBOL
Symbolname Klemme
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D