Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2016-7611 - Morsetto di alimentazione di ricambio, 16 mm², 12 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2016-7611
BESTNR
Codice art.
AAU733
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
16.00 mm²
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
0.5 - 16 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
6 - 16 mm²
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
0.5 - 25 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
6 - 25 mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
18 - 20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
BAC137
larghezza della misura reticolare
12.00 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
40.80 mm
BAA018
Lunghezza
85.70 mm
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
GEWICHT
Peso
g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
BAH005
Tensione nominale
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
AAB500
Corrente nominale
76.00 A
UEBERSPANNUNG
categoria di sovratensione
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
AAO663
GTIN
AAD931
Numero di dogana
85369010000
URSPRUNG
Paese di origine
PL
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di alimentazione di ricambio
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di alimentazione di ricambio, 16 mm², 12 mm, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.50 mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
25.00 mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.50 mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
16.00 mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.50 mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
25.00 mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
6.00 mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
25.00 mm²
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
AAP530
Numero di piani
1
BAD123
piani interni esclusi con ponte
Nein
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
Push-in connection
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD124
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Nein
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2016-7611
AAS575
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
2.426 W
AAS574
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
76.000 A
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
20
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
4
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
18.00 mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
20.00 mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D