Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2016-7714 - Borne sectionnable de neutre pour 1 conducteur Marquage central/latéral pour rail TS 35
Nomenclature
2016-7714
BESTNR
No de produit
2016-7714
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 16 (25 "f") mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
18 - 20 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
76 A
HOEHE
hauteur
41.00 mm
BREITE
Largeur
12.00 mm
TIEFE
Profondeur
99.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
blau
GEWICHT
Poids
34.106 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D