Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2016-7792 - Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur, 1 mm
Nomenclature
2016-7792
BESTNR
No de produit
2016-7792
AAU733
Désignation
Plaque d'extrémité et intermédiaire, orange
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
HOEHE
Hauteur
41.70 mm
BAE496
Epaisseur
1.00 mm
LAENGE
Longueur
98.10 mm
BAA351
Couleur
orange
GEWICHT
Poids
3.500 g
WERKSTOFF
Matière isolante
PA
AAO663
GTIN
4045454708535
AAD931
Zolltarifnummer
85389099990
URSPRUNG
Pays d'origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Nom du fabricant
WAGO
AAO676
Référence article du fabricant
2016-7792
AAW338
Désignation du produit par le fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire
AAU734
Description du produit du fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur, 1 mm
AAB422
platine intermédiaire
Qui
AAM355
type de plaque d'extrémité
Qui
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
Qui
BAC140
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
AAQ326
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2016-7792
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D