Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
757-244/000-010 - box IP 67 sensore/attuatore quintuplo a 4 poli cavo connessione 10 m
Lista materiale
757-244/000-010
BESTNR
Codice art.
757-244/000-010
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
26.00 mm
BREITE
Larghezza
60.00 mm
TIEFE
Profondita
117.00 mm
GEWICHT
Peso
988.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
4-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D