Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2091-1102 à 2091-1112 - Female connector with gripping plate pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Nomenclature
2091-1105
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
11.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris clair
BEMERKUNGEN
Comment
L = Nombre de pôles x pas
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D