Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2091-1172/200-000 bis 2091-1182/200-000 - THR-Federleiste eCOM mit geraden Lötstiften Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in
Stückliste
2091-1175/200-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
11.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = Polzahl x Rastermaß
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.2 + 0.1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D