Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2091-1302/200-000 hasta 2091-1308/200-000 - THR female headers with solder pins pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Lista de materiales
2091-1304/200-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
RM
Paso
3.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
13.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
11.60 mm
FARBE
Color
gris claro
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D