Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2091-1302/200-000 TO 2091-1308/200-000 - THR female headers with solder pins pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Bill of material
2091-1304/200-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
Pin Spacing
3.50 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
13.00 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
11.60 mm
FARBE
Color
light gray
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 +0.1 mm
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D