Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2091-1402/005-000 à 2091-1405/005-000 - Plug with straight solder pin with fixing flange pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Nomenclature
2091-1404/005-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
17.50 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
12.40 mm
FARBE
Couleur
gris clair
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) + 2 mm | L1 = (No. of Poles x Pin Spacing) + 7.8 mm | L2 = (No. of Poles x Pin Spacing) + 6.8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 +0.1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D