Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2091-1402/005-000 aż do 2091-1405/005-000 - Plug with straight solder pin with fixing flange pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Lista materiałowa
2091-1404/005-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
17.50 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
12.40 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) + 2 mm | L1 = (No. of Poles x Pin Spacing) + 7.8 mm | L2 = (No. of Poles x Pin Spacing) + 6.8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 +0.1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D