Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2091-1422/005-000 bis 2091-1430/005-000 - Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Befestigungsflanschen Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in
Stückliste
2091-1424/005-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
12.40 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
17.50 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) + 2 mm | L1 = (Polzahl x Rastermaß) + 7.8 mm | L2 = (Polzahl x Rastermaß) + 6.8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.2 +0.1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D