Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2091-1422/200-000 à 2091-1432/200-000 - THR-Plug with right angled solder pin pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Nomenclature
2091-1425/200-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
12.40 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
17.50 mm
FARBE
Couleur
gris clair
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin spacing + 5.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 +0.1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D