Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2091-1422/200-000 a 2091-1432/200-000 - THR-Plug with right angled solder pin pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Lista materiale
2091-1425/200-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
10 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
12.40 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
17.50 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin spacing + 5.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D