Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2091-1422/200-000 aż do 2091-1432/200-000 - THR-Plug with right angled solder pin pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Lista materiałowa
2091-1425/200-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
12.40 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
17.50 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin spacing + 5.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 +0.1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D