Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2091-1522/002-000 bis 2091-1532/002-000 - Stiftleiste Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in
Stückliste
2091-1525/002-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
15.90 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) + 2 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D