Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2091-1522/002-000 à 2091-1532/002-000 - Male connector Pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Nomenclature
2091-1525/002-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
15.90 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris clair
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin spacing) + 2 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D