Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2091-1522/002-000 a 2091-1532/002-000 - Male connector Pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Lista materiale
2091-1525/002-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
10 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
15.90 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grigio chiaro
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin spacing) + 2 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D