Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2091-1522/002-000 aż do 2091-1532/002-000 - Male connector Pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Lista materiałowa
2091-1525/002-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
15.90 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
jasnoszary
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin spacing) + 2 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D