Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2091-1600 - Griffplatte 2-polig für Rastermaß 3.5 mm
Stückliste
2091-1600
BESTNR
Bestell-Nr.
2091-1600
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Griffplatte 2-polig
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
16.75 mm
BREITE
Breite
6.00 mm
TIEFE
Tiefe
0.80 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
0.080 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D