Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2091-1600 - Plaque de décharge de traction 2 pôles Pas 3.5 mm
Nomenclature
2091-1600
BESTNR
No de produit
2091-1600
BEZEICHNUNG
Désignation
Plaque de décharge de traction 2 pôles
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
16.75 mm
BREITE
Largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
0.80 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
0.080 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D