Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2091-1600 - Gripping plate 2-pole for pin spacing 3.5 mm
Lista materiałowa
2091-1600
BESTNR
Nr zamówienia.
2091-1600
BEZEICHNUNG
Description
Gripping plate 2-pole
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
16.75 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
0.80 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
0.080 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D