Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2091-1601 - Piastra di fermo 3 - 4 poli Passo 3,5 mm
Lista materiale
2091-1601
BESTNR
Codice art.
2091-1601
BEZEICHNUNG
Designazione
Piastra di fermo 3 - 4 poli
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
16.75 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
0.80 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
0.090 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D