Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2091-1601 - Gripping plate 3 - 4-pole pin spacing 3.5 mm
Bill of material
2091-1601
BESTNR
Item-No.
2091-1601
BEZEICHNUNG
Description
Gripping plate 3 - 4-pole
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
16.75 mm
BREITE
Width
6.00 mm
TIEFE
Depth
0.80 mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
0.090 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D