Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2091-1632/024-000 bis 2091-1638/024-000 - Durchführungsstiftleiste mit Befestigungsflanschen Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in
Stückliste
2091-1634/024-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
12.40 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
29.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) + 2 mm | L1 = (Polzahl x Rastermaß) + 7.8 mm | L2 = (Polzahl x Rastermaß) + 6.8 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D