Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2091-1722 bis 2091-1732 - THT-Stiftleiste, Lötstift Ø 1,0 mm, abgewinkelt, Rastermaß 3,5 mm
Stückliste
2091-1725 HI
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detailierungsgrad
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
7.10 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
10.20 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
g
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.2 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D