Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2091-1722 à 2091-1732 - Connecteur mâle THT, Broche à souder Ø 1 mm, Coudé, Pas 3,5 mm
Nomenclature
2091-1725 HI
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
7.10 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
10.20 mm
FARBE
Couleur
noir
GEWICHT
Poids
g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D