Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2091-1722 a 2091-1732 - Connettore maschio THT, Pin a saldare 1 mm Ø, angolato, Passo pin 3,5 mm
Lista materiale
2091-1725 HI
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
10 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
7.10 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
10.20 mm
FARBE
Colore
nero
GEWICHT
Peso
g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D