Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2091-1722 aż do 2091-1732 - wtyk THT, pin lutowniczy Ø 1 mm, konstrukcja kątowa, Raster 3,5 mm
Lista materiałowa
2091-1725 HI
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
7.10 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
10.20 mm
FARBE
kolor
czarny
GEWICHT
masa
g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D