Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
762-6304/8000-002 - Touch Panel 600 25,7 cm (10.1") Control Panel, Marineausführung
Lista de materiales
762-6304/8000-002
BESTNR
Item-No.
762-6304/8000-002
BEZEICHNUNG
Designación
TP600, 10.1, 1280x800, PIO3, CP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
223.00 mm
BREITE
Ancho
293.00 mm
TIEFE
Profundidad
78.00 mm
GEWICHT
Peso
1689.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
25.7 cm (10.1'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D