Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
704-2004 - Module interface pour système de précâblage, Connecteurs selon la norme DIN 41651, Connecteur mâle, 20 pôles, Entrée ou sortie digitale à 16 canaux, Raccordement 1 conducteur, Bornes pour circuits imprimées à 2 étages, en support de montage
Nomenclature
704-2004
BESTNR
No de produit
704-2004
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
50.00 mm
BREITE
Largeur
55.00 mm
TIEFE
Profondeur
85.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
80.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D