Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
704-5003 - Relaisausgabemodul mit Kleinschaltrelais für 16 Kanäle je 1 Schließer (1a)
Stückliste
704-5003
BESTNR
Bestell-Nr.
704-5003
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
65.00 mm
BREITE
Breite
70.00 mm
TIEFE
Tiefe
105.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
230.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D