Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
704-5003 - Module interface pour système de précâblage sortie de relais à 16 canaux 1 RT
Nomenclature
704-5003
BESTNR
No de produit
704-5003
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
65.00 mm
BREITE
Largeur
70.00 mm
TIEFE
Profondeur
105.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
230.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D