Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2059-303/998-403 - SMD-Leiterplattenklemme im Gurt Rastermaß 3 mm / 0.118 in 3-polig
Stückliste
2059-303/998-403
BESTNR
Bestell-Nr.
2059-303/998-403
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.14 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
4 - 5.5 mm
HINWEIS
Hinweis (Leiterquerschnitt 0.5 mm² / AWG 20 sol.)
Kein Wiederanschluss kleinerer Leiterquerschnitte | Abisolierlänge 6 - 7.5 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
3 A
RM
Rastermaß
3.00 mm
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
2.70 mm
BREITE
Breite
8.90 mm
TIEFE
Tiefe
7.90 mm
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
0.244 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D