Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2059-322/998-403 - Borne pour circuits imprimés CMS, 0.5 mm², Pas 3 mm, 2 pôles, PUSH WIRE®, en bande
Nomenclature
2059-322/998-403_HI
BESTNR
No de produit
2059-322/998-403
BEZEICHNUNG
Désignation
Borne pour circuits imprimés CMS, 0.5 mm², 5 A, noir
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.14 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
4 - 5.5 mm
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
3 A
RM
Pas
3.00 mm
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
2.70 mm
BREITE
Largeur
5.90 mm
TIEFE
Profondeur
7.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
noir
GEWICHT
Poids
0.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D